Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
止め輪付き
部品表
6004NR
SD
内径
20 mm
D
外径
42 mm
B
軸受幅
12 mm
R
半径
0.6 mm
ORDER
呼び番号
6004NR
CR
動定格荷重値
11.7 kN
COR
静定格荷重値
5.05 kN
CU
疲労限界荷重値
0.35 kN
NG
許容回転数(グリース潤滑)
17000 rpm
NO
許容回転数(油潤滑)
21000 rpm
D1
直径
39.75 mm
D2
直径
46.30 mm
A
長さ
2.06 mm
B1
長さ
1.50 mm
F
長さ
1.07 mm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions